PDU| Bâti de prises avec 2 câblage d'alimentation, triphasé
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
PDU| Bâti de prises avec 2 câblage d'alimentation, triphasé
PDU modulaire et compact avec deux entrées de cordon d’alimentation qui peuvent être connectées à une alimentation A et B. Conception peu encombrante dans un seul châssis.
Détails
Ressources
Fonctions
- Montage horizontal et vertical possible
- Deux câbles de connexion (réduit de moitié en longueur), 3 m (avec extrémité ouverte), phase 2 x 3 , 400 VAC (rouge, noir, blanc)
- Les bâtis de prises peuvent être pivotés dans toutes les directions (par incréments de 90°) pendant l’installation
- Hauteur utile 1 U
- Bâti de prises avec prises femelles CEI 60320-C13 ou SCHUKO
Spécifications
Longueur
1848.5mm
Matériau
Aluminium; Polyamide
Couleur
Gris; Noir; Rouge
Type de produit
Bâti de prises
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.