Varistar CP| Bâti
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Bâti
Un cadre soudé Varistar CP est disponible pour les exigences de charge statique et peut être intégré à une plaque 19”, ETSI ou de montage. Des roulettes peuvent également être ajoutées au cadre, si nécessaire.
Toutefois, si vous avez besoin de roulettes pour votre application, vous pouvez envisager un cadre mobile qui comprend déjà des roulettes.
Détails
Ressources
Fonctions
- Soudé, surface poudrée, gris foncé, RAL 7021
- Acier, 1,5 mm, zingué, avec point de mise à la masse central
- Charge statique admissible max. 1600 kg
- Pieds réglables à commander séparément
Spécifications
Charge statique
1600kg
Type de produit
Cadre baie/bâti
Matériau
Acier
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.