Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

VME64x

VME64x
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Nombre de Slots
      Appliquer
    • Type
    • Type de cartes fond de panier
    • Transfert de données
    • Alimentation par slot
    • Tension d'entrée CA
    • Direction de la circulation d'air
    • Hauteur du rack
        Appliquer
      • Type d'alimentation électrique
      • Alimentation incluse
      • E/S arrière
      • Conformité
      Filter1

      Filtre appliqué: 1

      Afficher tous les filtres (1)

      Produits | 10 résultats (10 articles)

      vme64x based systems

      Système VME64x, tour, 5U, alimentation enfichable

      Système tour VME64x pour 7 cartes VME64x 6 U, 160 mm. Option Rear I/O.
      vme64x based systems

      Système VME64x, tour, 4U, alimentation Open Frame

      Système tour VME64x pour 7 cartes VME64x 6U, 160 mm.
      vme64x based systems

      Système VME64x, 1U, 2 slots, alimentation ATX

      Système VME64x pour 2 cartes VME64x montées horizontalement 6U, 160 mm.
      vme64x based systems

      Système VME64x, 10U, 21 slots, 2 alimentations Open Frame

      Système VME64x pour 21 cartes VME64x 6 U, 160 mm. Option Rear I/O.
      vme64x based systems

      Système VME64x, 2 U, 4 slots, alimentation enfichable

      Système VME64x pour 4 cartes VME64x montées horizontalement 6 U, 160 mm.
      VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

      Système VME64x, durci, 10U, 12 slots, alimentation enfichable

      Système VME64x durci, pour 12 cartes VME64x 6 U, 160 mm. Option Rear I/O.
      vme64x based systems

      Système VME64x, 4U, 8 slots, alimentation Open Frame

      Système VME64x pour 8 cartes VME64x montées horizontalement 6U, 160 mm.
      vme64x based systems

      Système VME64x, 7U, 12 slots, alimentation Open Frame

      Système VME64x pour 12 cartes VME64x 6U, 160 mm
      vme64x based systems

      Système VME64x, 8U, 21 slots, alimentation Open Frame

      Système VME64x pour 21 cartes VME64x 6 U, 160 mm. Option Rear I/O.
      vxs systems

      Système VXS, tour, 5 U, 7 slot, alimentation enfichable

      Système tour VXS pour 7 cartes VXS 6 U, 160 mm. Avec option Rear I/O.