Kit de fixation CABS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de fixation CABS
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Permet de renforcer les supports CABS lorsque la distance entre les phases est supérieure à 175 mm (6.89") et lorsque la longueur du profilé d’aluminium dépasse 600 mm (23.62")
- Le kit comprend 12 tiges filetées, 6 écrous et 6 rondelles
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications
IEC 61439-1 Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2020)
IEC 61439-1 Busbar Supports
French
IEC 61439-1 (2020)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.