Kit de module CABS avec neutre
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de module CABS avec neutre
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Ces modules permettent de choisir la distance voulue entre les phases et les supports
- S’installe rapidement et facilement
- Isolateurs sans halogène
- Conforme RoHS
Spécifications
Courant nominal d'application typique
400 - 4500 A
Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI)
1000;1500
Température de fonctionnement
-40 to 130 °C
Température de fonctionnement
-40 to 266 °F
Finition
Électro-galvanisé
Matériau
Acier;Polyamide renforcé à la fibre de verre
Conformité
CEI® 60439,1;CEI® 61439,1;CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C)
Indice d'inflammabilité
UL® 94V-0
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications
IEC 61439-1 Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2020)
IEC 61439-1 Busbar Supports
French
IEC 61439-1 (2020)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.