A2 Standard Coupler, Coated, MG, 22 mm, #7
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
A2 Standard Coupler, Coated, MG, 22 mm, #7
Référence#: EL22A2MG
Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
- Multiple coatings available
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.