S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Plain, Worldwide Design, 28 mm, #9, 30M, 1.88" dia, 2.53", M33 Thread
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Plain, Worldwide Design, 28 mm, #9, 30M, 1.88" dia, 2.53", M33 Thread
Référence#: EL28S13
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Provides continuity between reinforcing bar and ISO® 965 metric all-thread rod or bolts
- May be used to anchor load-bearing equipment to foundations, columns or walls
- Machined from non-weldable grades of material, but can be tack welded
Spécifications
Attributs du produit
| Bolt-to-Coupler Capacity (kN) | |||||
| Part Number | Grade 4.8 | Grade 5.8 | Grade 8.8 | Grade 10.9 | Grade 12.9 |
| EL10S13N | 33.7 | 42.1 | 67.4 | 67.7 | 67.7 |
| EL12S13AN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 526.3 | 526.3 |
| EL12S13N | 62.7 | 78.3 | 109.8 | 109.8 | 109.8 |
| EL14S13N | 77.0 | 96.2 | 154.0 | 192.5 | 193.4 |
| EL16S13N | 97.9 | 122.4 | 162.0 | 162.0 | 162.0 |
| EL18S13N | 121.4 | 151.7 | 242.7 | 303.4 | 364.1 |
| EL20S13AN | 121.4 | 151.7 | 242.7 | 303.4 | 356.8 |
| EL20S13BN | 97.9 | 122.4 | 195.8 | 244.8 | 289.4 |
| EL20S13N | 141.0 | 176.3 | 282.0 | 332.3 | 332.3 |
| EL22S13N | 183.8 | 229.7 | 367.5 | 449.9 | 449.9 |
| EL25S13AN | 141.0 | 176.3 | 282.0 | 352.5 | 422.9 |
| EL25S13BN | 97.9 | 122.4 | 195.8 | 244.8 | 293.8 |
| EL25S13N | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.5 | 560.5 |
| EL28S13N | 277.4 | 346.8 | 554.8 | 693.6 | 728.0 |
| EL30S13N | 326.7 | 408.4 | 653.4 | 816.7 | 890.7 |
| EL32S13AN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.6 | 672.7 |
| EL32S13N | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
| EL34S13N | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
| EL36S13N | 448.4 | 560.5 | 896.7 | 1120.9 | 1197.1 |
| EL38S13N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
| EL40S13AN | 589.3 | 736.6 | 1178.5 | 1312.4 | 1312.4 |
| EL40S13BN | 326.7 | 408.4 | 653.4 | 816.7 | 980.1 |
| EL40S13CN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.6 | 672.7 |
| EL40S13M33N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
| EL40S13N | 522.4 | 653.0 | 1044.8 | 1054.8 | 1054.8 |
| EL50TS13M33N | 812.0 | 1015.0 | 1624.0 | 2030.0 | 2168.3 |
| EL50TS13N | 812.0 | 1015.0 | 1624.0 | 2030.0 | 2168.3 |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.