Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Solutions d’armoires IHM industrielles | nVent HOFFMAN

Armoires pour interface homme-machine (IHM)

Solutions IHM supérieures pour l’ensemble des applications

Des armoires à bouton-poussoir pour les simples applications d’arrêt d’urgence aux armoires plus complexes, en passant par les systèmes de bras de support modulaires pour les commandes avancées, nVent HOFFMAN offre une large gamme d’options de produits IHM. Ces produits permettent de s’assurer que votre équipement est sûr et facilement accessible et que vos opérateurs sont protégés grâce à une conception ergonomique.

Profitez des armoires de qualité supérieure dont vous avez besoin, livrées rapidement via notre réseau international de plus de 3 000 distributeurs.
 

VOIR LES PRODUITS

Produits vedettes

Syspend 180-MAX.png image

Syspend 180-MAX

Syspend Aluminum HMI Enclosure.png image

Coffret d’IHM en aluminium Syspend

Extra-Deep Pushbutton Enclosures, Type 4.png image

Armoires profondes à boutons-poussoirs, type 4

Extra-Deep Pushbutton Enclosures, Type 12.png image

Armoires profondes à boutons-poussoirs, type 12

HMI Sell Sheet.png image

Solution IHM pour les environnements sanitaires complexes

Pour les environnements sanitaires complexes qui nécessitent une protection supérieure types 4X et IP69K, vous pouvez compter sur le système IHM sanitaire Syspend pour abriter les dispositifs IHM légers (jusqu’à 40 kg [90 lb]). 

TÉLÉCHARGER LA FICHE DE VENTES MAINTENANT

Vous avez des projets en cours de planification?

Contactez un représentant HOFFMAN pour bénéficier de ses conseils ou trouvez un distributeur près de chez vous.

CONTACTER UN REPRÉSENTANT TROUVER UN DISTRIBUTEUR