Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 26,9mm dia, 3/4" tuy
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, Uni, 26,9mm dia, 3/4" tuy
Référence#: DIN027PL
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle
- Adapté aux applications pour point fixe
- Peut être soudé sur une poutre en T pour former un élément coulissant
Spécifications
Attributs du produit
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.