Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 139–145 mm OD, 5" Tuyau, 125 DN
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 139–145 mm OD, 5" Tuyau, 125 DN
Référence#: PXI145EG
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Comprend une combinaison de connexions mâle/femelle
- Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1
- Conforme à la conception d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109
- Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1
Spécifications
Attributs du produit
Catalogue
Prospectus
Rapport d'essai
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.