Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent CADDY Macrofix Plus

nVent CADDY Macrofix Plus

Sous-catégories

nVent CADDY Macrofix Plus Isolé

nVent CADDY Macrofix Plus Isolé

Détails
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi avec écrou de combinaison

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi avec écrou de combinaison

Détails

Produits | 2 résultats (36 articles)

PH40501.jpg image

nVent CADDY Macrofix Plus Isolé

Collier 2 vis isolé EPDM à fermeture rapide avec manchon double M8/M10 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 11–15 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus isolé, DE 15–19 mm, tige M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus isolé, DE 19–25 mm, tige M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus isolé, DE 25–31 mm, tige M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus isolé, DE 31–37 mm, tige M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus isolé, DE 37–44 mm, tige M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 45–51 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus isolé, DE 50–58 mm, tige M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 58–68 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus isolé, DE 68–78 mm, tige M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 78–88 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 88–98 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 98–108 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus isolé, DE 108–118 mm, tige M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 118–128 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 128–138 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 138–148 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 150–160 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 160–170 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 190–200 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé, 205–215 mm OD, M8, M10 Tige
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi avec écrou de combinaison

Collier 2 vis isolé EPDM à fermeture rapide avec manchon combi M8/M10 et 1/2 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 25–31mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 31–37mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 37–44mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 50–58mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 58–68mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 78–88mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 88–98mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 108–118mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 128–138mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 138–148mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 150–160mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 160–170mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 190–200mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 45–51mm dia. ex.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 68–78mm dia. ex.