Châssis de système modulaire | Distribution électrique, MSMSM
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Châssis de système modulaire | Distribution électrique, MSMSM
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures, MSMSM, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Deux profilés verticaux simples pouvant être utilisés pour les capots avant et l'assemblage de composants. Une solution économique pour les fabricants de panneaux, qui réduit le temps d'assemblage et permet l'assemblage en dehors de l'armoire. La hauteur utile pour les couvercles avant est de : hauteur - 100 mm.
- Matériau: Acier 1.5 mm.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 kit.
- Instructions de montage: A monter sur des armoires MAS-ASR-WAS
- The frame provides customers with a cost effective solution for small sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
- Pack quantity: 1 kit
Spécifications
Épaisseur
0.06in
Épaisseur
1.5mm
Couleur
Gris clair
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 7035
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.