Equerres de fixation murale, AWS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Equerres de fixation murale, AWS
L'armoire peut être facilement montée sur le site d'installation, sans qu'un accès à l'intérieur soit nécessaire.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Equerres de fixation pour un montage mural sûr. Comprend des rondelles d'étanchiété garantissant le maintient de l'IP. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.
- Unité de livraison: 4 équerres avec accessoires de montage.
Spécifications
Épaisseur
3mm
Épaisseur
11ga
Finition
Finition brossée
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.