Prise de test double, Ø 2 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Prise de test double, Ø 2 mm
Deux douilles de test pour le niveau de montage 1 et 2, forme courte et longue.
La température de soudage ne doit pas être appliquée plus de5 secondes. Le corps en matière plastique doit être protégé en cas de soudure à la vague.
Détails
Ressources
Fonctions
- Douille de test double pour composants de face avant
- Forme courte pour niveau de montage 1
Spécifications
Diamètre
2mm
Type de produit
Prise
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.