Lampes LED, Câble de raccordement
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Lampes LED, Câble de raccordement
L’ensemble connecteur/câble d’extension sert à connecter les lampes LED adjacentes (Daisy Chain). Jusqu’à 10 lampes LED peuvent être groupées ou connectées en série. Le connecteur est un fil de cuivre AWG 16 de 1000 mm de long.
Détails
Ressources
Fonctions
- Câble d’extension pour montage de lampes LED dans la baie
Spécifications
Type de produit
Câble
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.