Pied en plastique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Pied en plastique
Les pieds rabattables articulés en plastique permettent le montage sur la plaque inférieure du coffret. Disponible avec ou sans fonction de béquille. En noir ou gris.
Détails
Ressources
Fonctions
- Peuvent être utilisées à la place des pieds ronds standards
- Charge admissible : 25 kg par pied, poids maximal du coffret 40 kg
- Des trous de montage sont prévus dans les couvercles inférieurs des coffrets
- Le positionnement du coffret est sécurisé par des inserts en caoutchouc antidérapants
Spécifications
Compatible avec
Coffrets
Famille de produits
RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Type
Pied; Avec relevage
Type de produit
Pied
Matériau
Polyamide
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.