PDU| Bâti de prises, USA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
PDU| Bâti de prises, USA
Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack avec sorties américaines.
Détails
Ressources
Fonctions
- Montage horizontal ou vertical
- Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)
- Câble de raccordement 2 m, avec fiche USA
- Bâtis de prises avec prises USA
- Hauteur utile 1 U
- 115 V, 15 A
- Conforme à la norme UL-498
Spécifications
Matériau
Aluminium; Polyamide
Couleur
Gris
Type de produit
Bâti de prises
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.