Plaque Passe-Câbles à Membrane | Armoires murales, EHTC
Plaque Passe-Câbles à Membrane | Armoires murales, EHTC
La plaque passe-câbles en plastique FL21 propose une solution de gestion des câbles flexibles, qui doit être installée directement sur l'armoire après avoir été usinée, ou bien installée à l'aide d'une plaque passe-câbles d'adaptation et des outils standards, ce qui réduit le coût du travail.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Plaques presse-étoupe adaptées au passage de câbles ainsi qu'à différents types de tubes. A installer directement sur la plaque presse-étoupe AFA. Veuillez consulter la section relative à la gestion des câbles.
- Matériau: Différents types de polymères renforcés avec une plaque en acier. Sans halogène; stable aux UV.
- Protection: Conforme IP 65.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
Spécifications
Épaisseur
3mm
Épaisseur
11ga
Couleur
Gris clair
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 7035
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.