Confinement d'Allée
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Matériau
- Hauteur
- Code couleur
- Finition
- Largeur
- Profondeur
- Longueur
- Indice de protection
Filtre appliqué: 1
Produits | 26 résultats (64 articles)

Confinement| Porte de travée coulissante
Portes de fermeture d'allée en différentes versions.

Toit de confinement automatique
Le toit peut être raccordé à un système d'extinction d'incendie.

Confinement| Câble rallonge pour toit automatique
Câble de connexion pour le toit du confinement à ouverture automatique.

Bandeau de compensation de hauteur de l'allée
Panneaux d'obturation pour différentes hauteurs de confinement d’allée pour éviter les fuites d’air.

Confinement| Portes battantes, Manuelles
Les portes battantes sont la solution de fermeture économique la plus communément déployée dans les confinements d’allée.


Bandeau de compensation de hauteur de l'allée, Porte pivotante
Panneaux d'obturation pour différentes hauteurs de confinement d’allée pour éviter les fuites d’air des portes battantes.

Varistar| Joint balai pour confinement
Joint balai pour fermer les découpes 19" 2 U sur les panneaux abturateurs d'air.

Varistar CP| Bandeaux d'accouplement en toit pour confinement
Comme les toits des baies Varistar CP ne se touchent pas lorsqu'ils sont montés côte à côte, un bandeau de toit est requis.

Serrure pour porte de travée coulissante mécanique
Serrure pour porte coulissante mécanique de fin de travée.

Varistar| Serrure pour porte de confinement à deux battants
Serrure pour porte battante mécanique de fin de travée.