Rails C
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Matériau
- Finition
- Longueur
- Largeur
- Profondeur
- Hauteur du rack
- Charge statique
Filtre appliqué: 1
Produits | 5 résultats (13 articles)

Varistar CP| Rail C en largeur
Les rails C facilitent la gestion du câblage. Les anneaux guide-câbles peuvent être clipsés sur les rails C SCHROFF.


Labrack| Glissière fixe, 40 kg
Glissières avec capacité de charge de 40 kg pour assembler sur les montants de baie acier et/ou les montants 19".

Labrack| Traverse porte-câbles
Le rail de support de câbles Labrack est un excellent moyen de gestion des câbles qui permet de réduire la tension des câbles.

Labrack| Rail C pour bâti 19" stationnaire
Les rails en C sont des éléments supplémentaires, utilisés pour les anneaux guide-câbles, etc.