Collier serrage pr chg lourde isolé 33-40mm, tuyau 1", M8/M10, électrogalv
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier serrage pr chg lourde isolé 33-40mm, tuyau 1", M8/M10, électrogalv
Référence#: HDI025EG
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- L’écrou de raccordement soudé en angle a des angles plats pour accueillir des clés
- Bride facile à ouvrir pour des tailles de tuyau inférieures à 4 po
- Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1
- Conforme à la conception d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109
- Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1
Spécifications
Attributs du produit
Prospectus
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.