Insert poussoir pour béton
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Insert poussoir pour béton
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Pour l’installation d’attaches et clips en plastique pour conduits sur le béton
- Installation sans outil, par simple pression une fois le trou percé dans le béton
- Permet également de supporter jusqu’à trois attaches et clips en plastique pour conduits à l’aide d’une seule attache structurelle
- Peut également s’utiliser pour supporter des faisceaux de câbles sur béton ou brique à l’aide de colliers serre-câble
- Essai au fil incandescent/chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi
- Sans halogène
- Traité avec un agent anti-UV
Spécifications
Température
-20 to 85 °C
Matériau
Nylon
Catalogue
Prospectus
Étude de cas










- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.