Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Référence#: EN1809
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultraplat
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- L’unité de distribution d’alimentation (PDU) intelligente EN1xxx Enlogic surveille la puissance d’entrée de l’ensemble de la PDU, et elle fournit une surveillance de la facturation au niveau de l’unité
- Afficheur haute visibilité et écran graphique interactif
- Mesure les charges des disjoncteurs sur les alimentations redondantes pour éviter les temps d'arrêt accidentels
- Permet un équilibrage intelligent de la charge, pour une efficacité énergétique et une utilisation maximale de la capacité
- Interface Ethernet Gigabit et Ethernet redondant (10/100)
- Solution de redondance de l'alimentation DC iPDU pour un maximum de 64 PDU
- Contrôleur remplaçable à chaud sans outils
- Tension d’entrée 400 VAC, 3 phases
- C13, C19 sorties
Spécifications
Attributs du produit
Firmware
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.