Avant
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Largeur du rack
Filtre appliqué: 1
Produits | 6 résultats (42 articles)

Profilé horizontal, Avant, Type H-KD, Haute rigidité (Heavy), Lèvre courte
Profilés horizontaux en aluminium de type H-KD.

Profilé horizontal, Avant, Type R-KD, Durci, Lèvre courte
Le profilé horizontal robuste peut supporter des chocs et des vibrations allant jusqu'à 25 g.

Profilé horizontal, Avant, Type L-KD, Light, Lèvre courte
Le profilé horizontal avec lèvre réduite apporte une esthétique soignée à la face avant montée.

Profilé horizontal, Avant, Type R-LD, Durci (Rugged), Lèvre allongée
Le profilé horizontal de type durci peut supporter des chocs et des vibrations jusqu’à 25 g.

Profilé horizontal, Avant, Type H-LD, Haute rigidité (Heavy), Lèvre allongée, pour application IEEE
Le profilé horizontal à lèvre allongée permet l’utilisation de poignées d’insertion / d’extraction IEEE.

Profilé horizontal, Avant, Type L-OD, Lampe, Sans lèvre
Le profilé horizontal sans lèvre permet d'utiliser une face avant de 6 U pour un bac à cartes divisé en 2 x 3 U.