Cadre Pivotant
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Matériau
- Couleur
- Code couleur
- Hauteur du rack
- Hauteur
- Largeur
Filtre appliqué: 1
Produits | 7 résultats (34 articles)

Varistar CP| Cadre pivotant, pour largeur 800 mm

Varistar CP| Cadre pivotant, pour largeur 600 mm

Varistar CP| Bandeaux de cadre pivotant

Varistar CP| Bandeau de cadre pivotant 19"
Bandeaux de cadre pivotant permet de masquer l'espace latéral autour du plan 19".

Varistar CP| Arrêt de cadre pivotant 19"
Kit d’arrêt de cadre pivotant 19" (angle de pivotement max. 120° ou 160°).

Varistar| Clé de remplacement pour cadre pivotant 19"
Clé de remplacement pour cadre pivotant 19" Varistar.

Varistar CP| Insert de serrure pour cadre pivotant 19"
Serrure de cadre pivotant 19" Varistar.