nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 63 mm OD, 2" Tuyau, 50 DN, 63 mm tuyau en plastique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 63 mm OD, 2" Tuyau, 50 DN, 63 mm tuyau en plastique
Référence#: MPL063
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Possède un mécanisme de fermeture facile
- Isolation résistante au vieillissement spécialement conçue pour des applications sur tuyau en plastique
- Les propriétés de faible friction permettent la dilatation, la contraction et une grande facilité de glissement du tuyau
- Conforme à la norme SP-58 (type 12) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)
- Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1
- Conforme à la conception d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109
Spécifications
Attributs du produit
Catalogue
Rapport d'essai
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.