Shunt de puissance tressé plat, 1500 mm², 800 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Shunt de puissance tressé plat, 1500 mm², 800 mm
Référence#: PBC1500X800
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Idéal pour la liaison transformateur-conduit omnibus
- Les plages solides peuvent être percées pour s’adapter aux conceptions spécifiques du client
- Connexion d’alimentation extrêmement flexible et bonne résistance aux vibrations
Spécifications
Attributs du produit
Certifications
CE, ERIFLEX PBC
English
EN 61439-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.