Technologie de protection des installations
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Gamme des moules
- Séparation du moule
- Plaques d'usure
Produits | 231 résultats (8735 articles)

Bobine de câble
Rouleau de câble de retenue pré-étiré et coloré pour le contreventement sismique.

Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire
Attache sismique idéale pour retenir les conduites secondaires de 25 mm à 50 mm à l'aide de tiges filetées.

Pince à sertir
Pince à sertir les manchons ovales sur les câble métallique pour renforts antisismiques.

Renfort parasismique universel pour tuyau
Le renfort parasismique universel pour tuyau nVent CADDY est un support parasismique facile à emmancher pour tuyaux suspendus.

Adapteur pour bord de poutre
Adaptateur utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur acier
Fixe la tige filetée de retenue à une structure en acier.

Pince multi-taille à sertir
Outil de sertissage manuel utilisé pour sertir des manchons ovales sur des renforts par câble de différentes tailles.

Ecrou de profil permettant de rigidifier une tige filetée à l'aide d'un profil de montage
Fixe le canal de rail de montage à plusieurs tailles de tiges filetées pour le renforcement.


Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton
Fixe la tige filetée de retenue à une structure en bois ou en béton.

Renfort anti-sismique latéral télescopique
Le renfort anti-sismique téléscopique élimine la nécessité de couper des tuyaux, ce qui réduit le rebut et permet à une seule personne d'achever efficacement l’installation.

nVent CADDY Quick Clip de renfort pour tige filetée
Dispositif de protection sismique qui s'enclenche, sans outil, dans le rail profil 41 et la tige filetée pour rigidifier la tige filetée contre les déformations induites par les séismes.