Messa a terra della barra di distribuzione
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Messa a terra della barra di distribuzione
Un collegamento corretto è essenziale per creare un piano equipotenziale tra aree di messa a terra di servizio e apparecchiature, durante condizioni transienti e di guasto. Questo piano equipotenziale fornisce un differenziale di tensione quasi nullo e funge da protezione per persone e apparecchiature, durante tali eventi. La barra collettrice di messa a terra è il prodotto di collegamento in uso più famoso oggi.
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Fornisce una comoda e unica posizione di messa a terra e collegamento
- I conduttori sono saldati alla barra mediante una connessione nVent ERICO Cadweld esotermica o sono fissati meccanicamente mediante capicorda
- È possibile la progettazione e la produzione di barre personalizzate in base alle specifiche del cliente
Specifiche
Configurazione barra collettrice
Barra collettrice, isolatori e staffe
Materiale
Rame
| EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K | ||
| EGB | Designazione barra collettrice di messa a terra ERICO | |
| A | Configurazione |
A: Barra, Isolatori e staffe
B: Barra e staffe C: Solo Barra collettrice D: Barra e isolamenti |
| 14 | Spessore (") |
14: 1/4" · 38: 3/8” · 12: 1/2"
|
| 4 | Larghezza (") | |
| 12 | Lunghezza () |
Arrotondato al pollice più vicino, Max 144"
|
| CC | Schema fori |
I diagrammi sono rappresentativi dello schema fori. Il numero di fori dipende dalla lunghezza della barra collettrice di messa a terra.
|
| T* | Stagnato | |
| 1T* | Codice cavo ERICO |
1K: #4 Stagno Sol · 1T: #2 Stagno Sol
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil |
| K* | Lunghezza spiralina (’) |
A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38 |
* Vuoto se nessuno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Riferimento aggiuntivo
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.