Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Barra di terminazione collegamento InterSystem
La barra di terminazione e collegamento tra sistemi (IBTB), parte della linea di prodotti nVent ERICO per la protezione elettrica dell’infrastruttura, è progettata per soddisfare i requisiti dell'Articolo 250.94 “Bonding for Other Systems” del codice NEC® del 2008. L'IBTB viene montato adiacente al contatore o all'apparecchiatura dell'entrata di servizio e rappresenta un modo comodo per interconnettere e realizzare la terminazione elettrica di conduttori di messa a terra relativi a telefoni, TV via cavo o antenne radio e televisive. L'IBTB include una struttura di montaggio anticorrosione in acciaio inossidabile ed è facilmente accessibile per la connessione e il controllo. Il morsetto di connessione posa in opera (#6- #2 AWG o 16-35 mm²) consente un'installazione semplificata del conduttore elettrodo di messa a terra in un tratto continuo, ove possibile. La base e l'alloggiamento polimerici sono antiurto, stabilizzati ai raggi UV e, inoltre, soddisfano i requisiti UL® in fatto di resistenza alle intemperie.
- Collega e termina conduttori di messa a terra di telefoni, TV via cavo, radio e antenne TV
- Ideale per applicazioni residenziali e piccole attività commerciali
- Soddisfa i requisiti dell'articolo 250.94 NEC® del 2008
- Compatibile con cinque connettori, per dimensioni conduttore #14 Solido – #6 A trefoli (1,5 – 25 mm²)
- Connettore compatibile per conduttore dimensioni #6 Solido – #2 a trefoli (16 – 35 mm²)
- La base di montaggio integrale consente una facile installazione
- Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio
- Si connette all'elettrodo di messa a terra; non si basa sulla connessione della recinzione che fa capo al contatore
Opuscolo
Certificazioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.