P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M
Catalogo#: EL12P14LN
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specifiche
Attributi del prodotto
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Referenza
Certificazioni
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.