Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Soluzioni per quadri HMI industriali | nVent HOFFMAN

Quadri di interfaccia uomo-macchina (HMI, Human-Machine Interface)

Soluzioni HMI di livello superiore per praticamente qualsiasi applicazione

Dai quadri con interruttori a pulsante per applicazioni semplici di arresto di emergenza ai quadri più complessi e ai sistemi modulari con bracci di supporto per controlli avanzati, nVent HOFFMAN offre un'ampia gamma di prodotti HMI. Questi prodotti contribuiscono ad assicurare che le apparecchiature siano accessibili in modo sicuro e semplice, e che gli operatori siano protetti grazie al design ergonomico.

Ottenete rapidamente le soluzioni per quadri di alta qualità di cui avete bisogno, grazie alla nostra rete globale di oltre 3.000 distributori.

VEDI PRODOTTI

Prodotti in primo piano

Syspend 180-MAX.png image

Syspend 180-MAX

Syspend Aluminum HMI Enclosure.png image

Quadro HMI Syspend in alluminio

Extra-Deep Pushbutton Enclosures, Type 4.png image

Quadri elettrici extra profondi con interruttori a pulsante, tipo 4

Extra-Deep Pushbutton Enclosures, Type 12.png image

Quadri elettrici extra profondi con interruttori a pulsante, tipo 12

HMI Sell Sheet.png image

Soluzione HMI per ambienti sanitari problematici

Per ambienti sanitari problematici che richiedono una protezione superiore di tipo 4X e IP69K, affidatevi al sistema HMI Syspend Sanitary per il contenimento di dispositivi HMI leggeri (fino a 40 kg).

SCARICA IL FOGLIO DI VENDITA

Progetti in arrivo?

Contatta un rappresentante HOFFMAN per ricevere assistenza o cerca il distributore più vicino.

CONTATTA UN RAPPRESENTANTETROVA UN DISTRIBUTORE