Sistemi di raffreddamento a liquido ad alte prestazioni
nVent è lieta di annunciare la nuova unità di dissipazione del calore liquido-aria (LTA) basata su file come standard, che supporta soluzioni di raffreddamento ad alte prestazioni con maggiore efficienza. Per l'elaborazione accelerata, la soluzione LTA di nVent svolge un ruolo critico nelle piattaforme di raffreddamento a liquido, facendo circolare il liquido attraverso i rack in un circuito chiuso ed espellendo il calore dai chip.
Per molti anni, nVent ha collaborato con i provider di servizi cloud su soluzioni integrate per il raffreddamento a liquido, compresa la LTA personalizzata. Queste soluzioni scalabili consentono ai data center di gestire l'intelligenza artificiale e i carichi di lavoro ad alte prestazioni senza affidarsi all'infrastruttura di raffreddamento a liquido dell'intera struttura. Ciò consente ai data center di supportare l'IT di nuova generazione senza una ristruttura completa dell'impianto. Il prodotto offre un design modulare che consente una facile espansione man mano che le esigenze di raffreddamento aumentano e funzioni hot swap senza utensili che facilitano l'installazione e la manutenzione. nVent presenterà la sua soluzione LTA nello suo stand e in quello di Lenovo, n. 2201.
"Siamo orgogliosi di collaborare con altri leader del settore per produrre soluzioni di raffreddamento innovative in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dell'HCP e dell'accelerazione dell'intelligenza artificiale", ha dichiarato Marc Caiola VP,VP di Data Center Solutions – Cooling and Networking presso nVent.
La soluzione LTA di nVent viene utilizzata per la dimostrazione come parte di un sistema compatibile con l'intelligenza artificiale Lenovo, progettato per portare la piattaforma NVIDIA Blackwell nel mercato aziendale e presentato al SC24. La collaborazione progettuale soddisfa le crescenti esigenze di raffreddamento dei carichi di lavoro di intelligenza artificiale e dei data center ad alta densità tramite l'uso di liquidi per rimuovere il calore, basati sulla tecnologia di raffreddamento a liquido Lenovo Neptune™.
In mostra, il sistema NVIDIA GB200 NVL72 con rackscale di Lenovo potenzia la nuova era del computing con un server raffreddato ad acqua che supporta la nuova classe di superchip NVIDIA AI. Il sistema è dotato della 6a generazione di tecnologia di raffreddamento a liquido Lenovo Neptune, un nuovo design rivoluzionario appositamente progettato per funzionare in rack standard del settore, offrendo al contempo i requisiti estremi di potenza e raffreddamento degli acceleratori, oggi e domani. L'innovativa soluzione Lenovo Neptune supporta l'accelerazione del computing riducendo al contempo il consumo energetico dei data center fino al 40%.
Grazie alle sue competenze e alla sua presenza globale, nVent fornisce soluzioni standard e personalizzate per i sistemi informatici di ultima generazione. Per maggiori informazioni sul portafoglio di soluzioni per il raffreddamento a liquido di nVent destinate all'implementazione dell'intelligenza artificiale su vasta scala, fate clic qui.

Informazioni su nVent
La nostra azienda realizza soluzioni elettriche creative pensate per connettere e proteggere. Dalla progettazione alla realizzazione, dalla commercializzazione ai servizi di installazione e assistenza, i nostri prodotti e le nostre soluzioni a prestazioni elevate contribuiscono a creare un mondo sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'elettrificazione.

Soluzioni per data center
Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.

Novità e approfondimenti
La pagina Novità e approfondimenti evidenzia i risultati finanziari raggiunti di recente, le partnership strategiche e gli sforzi in termini di sostenibilità dell'azienda, mostrandone l'impegno nell'innovazione e nel coinvolgimento della comunità dal punto di vista della protezione e della connessione dei sistemi elettrici industriali.