Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Ufficio centrale per il settore delle telecomunicazioni

Ufficio centrale

Soluzioni per l'ufficio centrale delle telecomunicazioni

La ristrutturazione in Central Office Rearchitected as a Data Center (CORD) degli uffici centrali, infrastruttura di commutazione principale ed elemento basilare di una rete di telecomunicazioni, promette di portare i vantaggi economici dei data center e l'agilità del cloud all'edge della rete di telecomunicazioni.

Gli uffici centrali ospitano sistemi di alimentazione CA e CC di grandi dimensioni che forniscono energia elettrica in ogni momento. È necessario che i componenti elettronici sensibili e mission-critical presenti in queste sedi siano protetti dalla sovratensione indotte da fulmini, da temperature estreme e da disturbi elettrici o causati dalla polvere. Grazie a un'esperienza e a competenze all'avanguardia, nVent è in grado di fornire infrastrutture fisiche complete, che spaziano dai prodotti per la protezione elettrica ai rack e agli armadi, dai sistemi di elaborazione ad alte prestazioni alle soluzioni avanzate per l'alimentazione, il monitoraggio e il raffreddamento.

nVent SCHROFF Varistar Aisle Containment - Data Center Solutions

Play

PRODOTTI


 

SOLUZIONI DI PROTEZIONE ELETTRICA

GroundingBonding_Products2-1280x1280.png image

Sistemi di messa a terra e collegamento per le telecomunicazioni

Esplora i prodotti
TrainingBucketImages_LP_2.png image

Protezione da fulmini

Esplora i prodotti
TrainingBucketImages_Surge_3.png image

Protezione contro le sovratensioni

Esplora i prodotti
ERIFLEX_bucket_compatible.png image

Distributori e blocchi di potenza nVent ERIFLEX

Esplora i prodotti
CADDY Wire Basket Hanging

Soluzioni per la gestione dei cavi

Esplora i prodotti

Armadi e soluzioni di raffreddamento

Varistar cp server single cabinet, server cabinet

Armadi per server

Esplora i prodotti
4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Rack a telaio aperto

Esplora i prodotti
Schroff-LP-DNS-RackChillerRD-EN-1901.psd

Soluzioni avanzate di raffreddamento

Esplora i prodotti
Aisle Containment, containment systems

Contenimento del corridoio

Esplora i prodotti
Orthogonal Chassis

Sistemi integrati basati su standard aperti

Esplora i prodotti
RackPower PDUs

Gestione e distribuzione dell'alimentazione

Esplora i prodotti
2-Post Open Frame Rack; Black; EDR19FM45UCM2; 45U; Tapped Holes; CABLETEK Vertical Cable Manger;  PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Sistemi di gestione dei cavi nei rack

Esplora i prodotti

VIDEO


 

nVent DNS Cooling Capabilities

Play

Soluzioni con capacità di raffreddamento dei server DNS di nVent SCHROFF

Scegliere il sistema più adatto per il raffreddamento è indispensabile per prevenire guasti dovuti alle alte temperature e danni alle apparecchiature IT. Gli esperti di nVent si consultano con i clienti per definire le specifiche dei sistemi di raffreddamento per data center e consigliano le soluzioni più idonee ed efficienti a livello di consumo energetico.

Guarda
nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack

Play

Rack per server Varistar CP di nVent SCHROFF

Con un carico statico fino a 1.600 kg, il rack per server Varistar CP è caratterizzato da un design esclusivo a serpentina che consente la massima flessibilità durante il fissaggio. Gli armadi preconfigurati e pronti all'uso, con tempi di produzione più brevi, sono il punto di partenza ideale per creare una soluzione modificata e configurata in base alle proprie esigenze.

Guarda
SCHROFF RackPower - Infrastructure under control

Play

RackPower di nVent SCHROFF

Scegliete tra un'infinità di possibili opzioni di configurazione per avere la massima flessibilità, garantire i tempi di attività, rendere automatica la gestione dell'infrastruttura e progettare una soluzione di alimentazione personalizzata. Il prodotto è compatibile con tre tipi diversi di presa e può essere configurato come "alimentazione inferiore" o "alimentazione superiore".

Guarda

Risorse


 

nVent-SB-H86621-SmartRackTechnology-EN

Brochure Smart RackTech

Maggiori informazioni

ERICO-WPCS-H86827-ERICODataCentre-UKEN

Soluzioni per la sicurezza dei data center - Messa a terra e protezione contro i fulmini

Maggiori informazioni

SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Soluzioni di raffreddamento per data center e edge computing: raffreddamento di precisione basato su liquido ad alta densità

Maggiori informazioni
Resource Download Center.png

Centro di risorse e download

Maggiori informazioni
HOFFMAN-SB-H85669-ProLineAisle-EN

Brochure Sistema di contenimento del corridoio Proline

Maggiori informazioni
SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

Foglio di vendita - Varistar CP

Maggiori informazioni
SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Brochure Soluzioni di raffreddamento

Maggiori informazioni
Networking Specifier’s Guide

Brochure Guida alle specifiche per le infrastrutture di rete

Maggiori informazioni

Come possiamo essere di aiuto? Contattateci subito