Edilizia ed edifici intelligenti
Aumento del fabbisogno di energia e dati negli edifici intelligenti

L'opportunità:
Con il moderno sviluppo urbano, gli edifici di tutti i tipi, dai grattacieli agli hotel e agli ospedali, stanno diventando sempre più connessi per automatizzare i processi e risultare più sicuri, protetti e sostenibili. Gli edifici intelligenti presentano particolari sistemi di connessione che automatizzano l'illuminazione, il riscaldamento e l'aria condizionata aumentando la sicurezza, l'efficienza e il comfort. La costruzione intelligente è inoltre necessaria per realizzare un edificio intelligente in modo più sicuro, affidabile ed efficiente possibile, e risparmiare tempo e costi.
- Richiesta significativa di soluzioni prefabbricate per risparmiare tempo e semplificare l'installazione
- Il 97% dell'attuale patrimonio edilizio richiede importanti miglioramenti per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2050 in Europa*
*ARUP EU Green Deal 2020
MIGLIORARE LA SICUREZZA E LE PRESTAZIONI DEGLI EDIFICI CON SOLUZIONI ELETTRICHE INNOVATIVE
La soluzione di nVent:
nVent offre soluzioni di sicurezza e prevenzione per proteggere le vostre risorse più importanti e farvi risparmiare sulla manodopera grazie alla semplicità di installazione. Dalla gestione di fili e cavi alle soluzioni prefabbricate facili da usare, tutto è pensato per aumentare l'efficienza di installazione.
La nostra gamma di prodotti è progettata per ridurre al minimo i danni o le interruzioni attraverso protezione contro i fulmini, messa a terra, collegamento e soluzioni antisismiche. La protezione contro i danni è ulteriormente supportata da soluzioni innovative antigelo, per il rilevamento delle perdite e il cablaggio resistente al fuoco. L'offerta è completata da quadri protettivi per componenti elettrici ed elettronici d'importanza critica fino a soluzioni per aumentare il comfort con il riscaldamento a pavimento e l'acqua calda ad alta efficienza energetica.