Panoramica di Advanced Technology
Quali sono le caratteristiche di Advanced Technology?
Sicurezza | Affidabilità | Innovazione
Desiderate avere maggiori informazioni su
Advanced Technology?
Scaricate il white paper nVent ERIFLEX IBS e IBSB Advanced per avere maggiori informazioni sulle prestazioni e sui vantaggi di Advanced Technology.
Ottenete maggiori informazioni sui dettagli della tecnologia e del design di nVent ERIFLEX Flexibar.
Scaricate il manuale tecnico di nVent ERIFLEX Flexibar per avere maggiori informazioni sul design di Flexibar, per leggere considerazioni sull'applicazione e per sapere come scegliere i prodotti.
Vantaggi di una bassa emissione di fumi
La caratteristica della bassa emissione di fumi misura la quantità di fumo in caso di emergenza, come in caso di combustione. Questa caratteristica aiuta a determinare la densità del fumo generato durante un incendio. Per i nostri conduttori flessibili nVent ERIFLEX, come nVent ERIFLEX Flexibar Advanced e IBS/IBSB Advanced, questa proprietà è conforme alle normative UL 2885 e IEC 60754-2, il che significa che la trasmittanza della luce migliora la visibilità.
I supporti per barre nVent ERIFLEX, gli isolatori, i blocchi di distribuzione e i blocchi di potenza sono testati e certificati ISO 5659-2.
La bassa emissione di fumi dei prodotti Advanced Technology si traduce in maggiore sicurezza per le persone, meno danni per i vostri apparecchi elettrici e un minore impatto ambientale.
Conduttori e materiali isolanti privi di alogeni
Poiché un'ulteriore ricerca chimica dimostra la natura altamente corrosiva e tossica delle sostanze alogene, la domanda di soluzioni prive di alogeno è aumentata nella protezione sia delle apparecchiature elettriche sia della sicurezza delle persone.
Advanced Technology soddisfa i requisiti di assenza di alogeni secondo gli standard IEC 60754-1 e/o UL 2885. In caso di incendio, Advanced Technology non genera gas corrosivi ma produce, invece, principalmente vapore con un basso livello di monossido di carbonio.
I prodotti Advanced Technology contengono materiali privi di alogeni e offrono una protezione migliore per la sicurezza delle persone e dell'impianto elettrico, riducendo la corrosione e la generazione di fumo.
I prodotti Advanced Technology possono essere utilizzati agevolmente in varie applicazioni, come in data center al chiuso, rotaie ferroviarie e altri spazi in cui la salute e la sicurezza delle persone sono della massima importanza, come ospedali e scuole.
I prodotti Advanced Technology possono essere installati anche in applicazioni specifiche, grazie ad aggiornamenti nelle normative, come sottomarini, quadri di comando e altri ambienti al chiuso che richiedono soluzioni a basse emissioni.
Vantaggi di essere ignifugo
Advanced Technology è una combinazione esclusiva di poliammide termoplastico o rinforzato con fibra di vetro, a bassa emissione di fumi, non contenente alogeni e ignifugo, che riduce il rischio di incendio e lo mitiga ritardando l'innesco, diminuendo la dissipazione di calore e aumentando il tempo di fuga. La funzione ignifuga Advanced Technology è conforme a UL 94-V0 e/o IEC 60695-2-11 prova del filo incandescente 960 °C. La parte ignifuga del test illustra la funzione autoestinguente e il ridotto rischio di diffusione di incendi e danni minori all'impianto elettrico. Riduce anche il danno agli impianti elettrici. È stato, inoltre, dimostrato che Advanced Technology offre caratteristiche superiori con un indice di ossigeno limite (Limiting Oxygen Index, LOI) al 30%.
Alte temperature
Grazie alle sue caratteristiche esclusive, l'isolamento Advanced Technology utilizzato con Flexibar Advanced e IBS/IBSB Advanced è anche un conduttore in Classe II, con una resistenza alle alte temperature fino a 115 °C.
Questa temperatura di esercizio riduce il rischio di punti caldi sull'area della connessione. Di solito la temperatura di funzionamento di un cavo elettrico si riferisce alla temperatura minima e a quella massima a cui il cavo può operare in sicurezza per un periodo di tempo prolungato.
Questa temperatura di funzionamento viene determinata dall'isolamento e/o dal materiale di rivestimento intorno al cavo. L'intervallo di temperatura di un materiale isolante in PVC tipico è compreso tra -15 °C e 70 °C.
Il materiale termoplastico utilizzato nei nostri blocchi di potenza e distributori di potenza permette di tenere questi dispositivi a una temperatura ambiente fino a 40 °C, senza che perdano le loro caratteristiche.
L'utilizzo del poliammide rinforzato con fibra di vetro per i nostri isolatori e supporti per barre nVent ERIFLEX permette di lavorare a temperature comprese tra i -40 e i 130 °C
Connessione con terminale intero e stagnato
I conduttori piatti di Advanced Technology sono prodotti con puro rame e una palma protetta da stagno. I blocchi di potenza e i distributori di potenza di nVent ERIFLEX sono prodotti in puro rame o alluminio e protetti da stagno, il che permette le connessioni dei conduttori in rame o alluminio.
Il rame stagnato offre:
- Migliore resistenza alla corrosione
- Longevità (vita utile 10 volte più lunga in alcune applicazioni)
- Maggiore conducibilità elettrica
- Conformità alle normative di diversi paesi e ad applicazioni di nicchia
- Migliori prestazioni con meno manutenzione
- Possibilità di collegare i conduttori in rame o alluminio
Molti standard UL richiedono l'utilizzo del rame stagnato:
- UL67 (Quadri elettrici), sezione 10.1.5: le giunture devono essere placcate con stagno, argento, nichel o cadmio al di sopra dei 600 a
- UL891 (Quadri di comando), sezione 8.8.1.1.5: le giunture devono essere placcate con stagno, argento o nichel al di sopra dei 600 a
- UL845 (Motor Control Centers), sezione 8.2.9: le connessioni a bullone al di sopra dei 600 a devono essere placcate con stagno o argento
- UL508A (Industrial Control Panels), sezione 29.3.10: le connessioni a bullone al di sopra dei 600 a devono essere placcate con stagno, argento o nichel
Tra i settori che richiedono l'utilizzo del rame stagnato ci sono:
- Nautica e offshore
- Petrolio e gas
- Trattamento delle acque
- Nucleare
- Industria chimica

Ottenere maggiori informazioni sulle altre certificazioni, come la nostra certificazione di Classe II.
Grazie alle sue caratteristiche esclusive, l'isolamento nVent ERIFLEX Advanced Technology, nei nostri articoli nVent ERIFLEX Flexibar e IBS/IBSB, permette la classificazione come conduttori di Classe II, con una resistenza alle alte temperature fino a 115 °C. Maggiori informazioni sulla nostra pagina delle certificazioni.
Pronti a iniziare con gli articoli nVent ERIFLEX Advanced?
Contattate l'assistenza tecnica per qualsiasi domanda o iniziate il vostro progetto con il nostro team di vendita qui.