Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Prodotti Advanced Technology

Prodotti

La gamma di prodotti nVent ERIFLEX Advanced


GroupImage.png image

Poiché il numero dei conduttori elettrici e dei dispositivi elettrici aumenta drasticamente in tutti gli ambienti industriali, commerciali e residenziali, analogamente aumenta l'esigenza che i produttori scelgano la protezione elettrica giusta, sia per le apparecchiature sia per le persone. Gli incendi di plastiche pericolose possono produrre fumi tossici, causare lesioni alle persone e danneggiare le attrezzature. In qualità di leader nel settore dei conduttori elettrici, nVent ERIFLEX ha lavorato per soddisfare le esigenze del mercato sviluppando una soluzione di elastomeri termoplastici (TPE) unica e più sicura. Dopo una ricerca approfondita, la tecnologia nVent ERIFLEX Advanced Technology stabilisce un nuovo standard di riferimento che combina caratteristiche esclusive: bassa emissione di fumo, assenza di alogeni, ignifugo (LSHFFR) e proprietà ad alta temperatura senza compromettere la flessibilità della nostra gamma di conduttori di potenza. Inoltre, i nostri supporti per barra, blocchi di potenza e isolatori offrono le stesse caratteristiche di sicurezza esclusive della tecnologia avanzata.

documentsreviewed.png

Scegliete Advanced Technology per il vostro prossimo progetto.

Scaricate le specifiche tecniche di tutti i prodotti nVent ERIFLEX Advanced Technology con un solo clic! Inseritele direttamente nei vostri documenti di specifica.

SCARICA SPECIFICHE

ElectricalProduct.png

Ottenete maggiori informazioni sui dettagli della tecnologia e del design di nVent ERIFLEX Flexibar.

Scaricate il manuale tecnico di nVent ERIFLEX Flexibar per avere maggiori informazioni sul design di Flexibar, per leggere considerazioni sull'applicazione e per sapere come scegliere i prodotti.

SCARICA IL MANUALE

Conduttori elettrici e nVent ERIFLEX Flexibar Advanced


PH37697g-1280x1280.jpeg image

Dopo approfondite ricerche, nVent ERIFLEX è orgogliosa di istituire un nuovo standard di riferimento in termini di isolamento per barre flessibili, chiamato ERIFLEX Flexibar Advanced. I nuovi prodotti sono a bassa emissioni di fumi, non contenenti alogeni e ignifughi e mantengono, al contempo, lo stesso livello di flessibilità e affidabilità che i nostri partner si aspettano da nVent ERIFLEX Flexibar.

Rispetto all'isolamento standard in PVC, Flexibar Advanced non genera gas corrosivi e produce un'opacità dei fumi relativamente bassa, in conformità con la norma ISO 5659-2. La caratteristica di essere a bassa emissione di fumi migliora le condizioni di visibilità permettendo una facile individuazione delle uscite di emergenza, oltre a facilitare il compito dei soccorritori per una più chiara valutazione delle situazioni di emergenza. Flexibar Advanced significa maggiore sicurezza per le persone, meno danni per i vostri apparecchi elettrici e un minore impatto ambientale.

L'assenza di alogeni consente una riduzione della quantità di fumi tossici. In conformità con la norma IEC 60754-1, Flexibar Advanced non contiene alogeni, minimizzando così la tossicità e guadagnandosi il titolo di prodotto ideale per l'uso in spazi chiusi, come data center, stazioni e altri spazi che ospitano le persone, come per esempio ospedali e scuole. Ciò facilita anche l'uso di Flexibar Advanced in applicazioni specifiche, quali sottomarini, quadri di comando e altri ambienti chiusi che richiedono soluzioni a basse emissioni.

Oltre a non contenere alogeni, le barre Flexibar Advanced soddisfano anche i requisiti di prova dello standard UL 94-V0. La parte della prova relativa al ritardante di fiamma dimostra la funzionalità autoestinguente del prodotto. Questa caratteristica superiore di Flexibar Advanced è dimostrata anche dall'indice di ossigeno limite (Limiting Oxygen Index, LOI) al 30%. In caso di incendio, Flexibar Advanced genera una quantità limitata di fumo, il che comporta un danno inferiore per il vostro materiale elettrico.

Maggiori informazioni su Flexibar Advanced

Prodotti in primo piano

Isolatori a bassa tensione


lowvoltageinsulators.png image

nVent ERIFLEX offre una gamma completa di distanziatori per bassa tensione, con un totale di 29 formati disponibili. Questi isolatori economici offrono una grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici e un'elevata resistenza alla corrente di dispersione. Gli isolatori non contengono alogeni e sono prodotti da un composito termoindurente di poliestere insaturo rinforzato da fibra di vetro (BMC). I loro inserti in zinco elettroplaccato sono filettati secondo gli standard ASME®. Gli isolatori funzionano a temperature comprese tra -40 °C e 130 °C. Gli isolatori a cappe soddisfano i requisiti di UL 94 VO per i materiali autoestinguenti e sono riconosciuti da UL secondo lo standard 891, Allegato G, Quadri elettrici a protezione frontale e accessori, file n. E125470. Gli isolatori sono anche certificati UL per il Canada, in base al materiale e alla forza. Gli isolatori nVent ERIFLEX sono i primi sul mercato a soddisfare gli standard CSA.

Prodotti in primo piano

Distributori di potenza e blocchi di potenza


distblock.png image

nVent ERIFLEX offre un'ampia selezione di distributori di potenza unipolari, bipolari e quadripolari, compatti e privi di alogeni, e una gamma completa di prodotti di supporto degli assemblaggi, per un fissaggio facile alle rotaie DIN o alle lamiere in acciaio.

I ripartitori offrono anche un semplice assemblaggio con ispezione visiva, per permettere la conferma dei collegamenti a un'ampia gamma di conduttori, compresi nVent ERIFLEX Flexibar Advanced e IBS/IBSB Advanced. Il rapporto di riempimento elevato garantisce una connettività elettrica ottimale anche in gruppi difficilmente accessibili.

Maggiori informazioni sui nostri distributori di potenza e blocchi di potenza

Supporti barre regolabili


busbarsupport.png image

nVent ERIFLEX offre una vasta gamma di supporti per barre collettrici regolabili, per soddisfare esigenze di installazione specifiche. Grazie a profili multipli, soluzioni universali di fissaggio e montaggio con supporti compatti per barre collettrici regolabili (CABS) e ferramenta modulabile, trovare una soluzione adatta alla vostra applicazione è molto semplice.

Avete la possibilità di risparmiare tempo e denaro grazie a una soluzione professionale e standardizzata, che enfatizza la flessibilità per configurazioni di design multiple e fornisce un modello per i supporti per barre, grazie all'ampia gamma di prodotti per il supporto di barre collettrici regolabili nVent ERIFLEX.

  • Distanza regolabile tra fasi
  • Regolazione rapida dello spessore della barra a 5 o 10 mm
  • Elevata resistenza alle forze di corto circuito
  • Eccellente sicurezza delle apparecchiature
  • Fissaggio universale
  • Temperatura di funzionamento: Da -40 C° a +130 °C
  • Autoestinguente UL 94 VO

Prodotti in primo piano

Pronti a iniziare con gli articoli nVent ERIFLEX Advanced?

Contattate l'assistenza tecnica per qualsiasi domanda o iniziate il vostro progetto con il nostro team di vendita qui.

CONTATTACI