Kit modulo CABINA
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit modulo CABINA
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- I moduli forniscono la flessibilità per selezionare la distanza tra fasi e supporti
- Installazione facile e veloce
- Isolatori privi di alogeni
- Conforme a RoHS
Specifiche
Corrente di applicazione tipica nominale
400 - 4500 A
Tensione massima di lavoro, IEC (Ui)
1000;1500
Temperatura di funzionamento
-40 to 130 °C
Temperatura di funzionamento
-40 to 266 °F
Finitura
Elettrozincato
Materiale
Acciaio;Poliammide rinforzato con fibra di vetro
È conforme a
IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (prova del filo incandescente 960 °C)
Classificazione dell'infiammabilità
UL® 94V-0
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Volantino
Certificazioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.