Ruote, LCR
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ruote, LCR
Queste ruote renderanno una cassa completamente attrezzata trasportabile all'interno di una struttura.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per un facile trasporto di armadi (equipaggiati). Possono essere montate direttamente sul telaio o sotto lo zoccolo (PF/PV) grazie alle staffe di montaggio fornite. Innalzano l’armadio di 70 mm.
- Carico massimo: 2800 N (Moving) or 5600 N (Static) per kit.
- Quantità nell'imballaggio: 4 pezzi con materiale di montaggio.
Specifiche
Materiale
Plasticaa; Plasticaa
Finitura
Placcato
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.