Scomparti documenti, DRB
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Scomparti documenti, DRB
La tasca portadocumenti in acciaio può ospitare raccoglitori e altri documenti ed è fissata con delle viti, offrendo una buona soluzione, ad esempio, quando il contenitore è esposto a temperature elevate.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Un'ampia tasca portadocumenti in acciaio fissata direttamente sul telaio della porta.
- Finitura: Verniciatura a polvere, colore RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore
1.5mm
Spessore
16ga
Colore
Grigio chiaro
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Verniciato a polvere
Codice colore
RAL 7035
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.