Profili orizzontali porta, DHP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Profili orizzontali porta, DHP
I profili di montaggio vengono utilizzati per montare gli accessori al telaio della porta per assicurare la massima sicurezza e semplicità di montaggio di cavi, condotti, ecc.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Profili orizzontali con fori a passo 25 mm di 4.5 e 6.5 mm di diametro per il fissaggio e installazione di apperacchiature.
- Materiale: Acciaio elettrozincato 1.5 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 5 pezzi con accessori per il montaggio.
- Specifiche di montaggio: Si adattano direttamente ai profili di montaggio MMDP della porta. Possono anche essere montati verticalmente su due profili orizzontali. Per porte con chiusura a cariglione, i profili devono essere tagliati dove indicato.
Specifiche
Spessore
1.5mm
Spessore
16ga
Finitura
Zincato
Materiale
Lamiera d'acciaio
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.