Barre di montaggio laterali di larghezza extra, CMB
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Barre di montaggio laterali di larghezza extra, CMB
Questi profili forniscono un rinforzo per un trasporto e un montaggio sicuri della cassa contribuendo, al contempo, ad evitarne la deformazione.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Profilo da montare nel lato di un armadio combinabile per il fissaggio di prodotti specifici del cliente con un'ulteriore superficie di montaggio.
- Materiale: Acciaio elettrozincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 6 profili con accessori per il montaggio.
Specifiche
Spessore
2mm
Finitura
Zincato
Materiale
Acciaio
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.