Piastre di riempimento, MPF
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastre di riempimento, MPF
Le piastre di riempimento sono necessarie nel caso di armadi uniti in batteria e forniscono una superficie di montaggio continua quando la piastra non è installata a filo del telaio, aumentando lo spazio disponibile per il cablaggio.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Copre lo spazio tra coppie di piastre di montaggio adiacenti per fornire una superficie continua, quando gli armadi sono uniti in batteria.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 piastra con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore
2mm
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Zincato
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.