Piastra anteriore, OIFP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra anteriore, OIFP
La piastra frontale può essere montata e smontata facilmente. Apparecchiature, come un touch screen, possono quindi essere installate facilmente. La piastra protegge le apparecchiature elettriche installate dall'ambiente nonché il personale da lesioni, quando è montata.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra frontale per componenti con film protettivo da un lato.
- Materiale: Alluminio da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo Gli accessori di montaggio sono forniti con il pannello di controllo OICP.
- The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65
- The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily
- The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused
- The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required
Specifiche
Spessore
0.12in
Spessore
3mm
Materiale
Alluminio
Finitura
Mulino
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.