Piastre di passaggio cavi Accessori per casse IEC Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Applicazioni Distribuzione di energia (27) Altezza 0.06in (12) 0.16in (8) 0.97in (3) 1.61in (1) 5.04in (8) 9.53in (3) 13.46in (3) 17.4in (3) 21.34in (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 1mm (8) 2mm (4) 4mm (8) 25mm (3) 41mm (1) 128mm (8) 242mm (3) 342mm (3) 442mm (3) 542mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 3.46in (4) 5.04in (7) 5.51in (1) 5.59in (1) 8.43in (1) 8.5in (3) 9.45in (2) 9.53in (5) 13.39in (2) 13.46in (5) 17.32in (2) 17.4in (5) 21.26in (1) 21.34in (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 88mm (4) 128mm (7) 140mm (1) 142mm (1) 214mm (1) 216mm (3) 240mm (2) 242mm (5) 340mm (2) 342mm (5) 440mm (2) 442mm (5) 540mm (1) 542mm (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 0.11in (8) 0.12in (3) 0.3in (4) 0.45in (4) 3.23in (1) 3.31in (3) 3.39in (4) 3.46in (4) 4.96in (4) 5.04in (8) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 3mm (11) 8mm (4) 12mm (4) 82mm (1) 84mm (3) 86mm (4) 88mm (4) 126mm (4) 128mm (8) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione IP23 (4) IP53 (4) Famiglia di prodotti Montaggio a parete Materiale della cassa Lamiera d'acciaio Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Piastre di passaggio caviVisualizza tutti i filtri (1) SottocategoriePiastra di chiusura standard, AFDettagliGuarnizione per la piastra di chiusura, AGDettagliPiastra di chiusura ventilata | Casse, AFRDettagliPiastra di chiusura ventilata con filtro | Casse, AFVDettagliAdattatore piastra entrata cavi | Casse, AFADettagliPiastra di Chiusura in Plastica | Casse, EHTCDettagliPiastra di entrata cavi con pre-fratturazioni | Casse, AFKDettagli