Porte smaltate, ADC
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Porte smaltate, ADC
É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Inserita al posto della porta standard, fornisce una chiara visione dei componenti installati all’interno. Permette il montaggio di qualsiasi tipo di chiusura.
- Materiale: 1.5 mm acciaio inox AISI 304, 2 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 600 mm o maggiore, e vetro di sicurezza trasparente da 4 mm.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed
- The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection
Specifiche
Spessore
0.06in
Spessore
1.5mm
Finitura
Spazzolato
Materiale
Acciaio inossidabile 304
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.