Porte vetrate, DNG
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Porte vetrate, DNG
É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Porta standard a vetro trasparente per ispezionare l’equipaggiamento interno. Fornita con il sistema di serratura DIN da 3 mm e telaio porta. Permette tutte le tipologie di chiusura. previste nel programma armadi.
- Materiale: Telaio: piastra in acciaio da 2 mm. Area visibile: vetro di sicurezza trasparente da 4 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere. RAL 7035 bucciato.
- Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12 | IK 07.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- Specifiche di montaggio: Usare kit cerniera DNMK01 se non c'era una porta in precedenza.
Specifiche
Spessore
2mm
Spessore
14ga
Colore
Grigio chiaro
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Verniciato a polvere
Codice colore
RAL 7035
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.