Ventola filtro a flusso elevato, EF
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ventola filtro a flusso elevato, EF
Questa ventola con filtro verticale, EF, con un grado di protezione IP 54, è facile da installare grazie alla sua funzione a innesto. Si evitano tempi di fermo inutili, poiché acqua e polvere non possono entrare nel contenitore attraverso il filtro e l'affidabile motore della ventola garantisce una ventilazione costante.
Standard industriali
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Ventola con filtro per ventilazione forzata. Le ventole con filtro nVent HOFFMAN consentono di risparmiare tempo durante l'installazione grazie all'installazione con un sistema a innesto senza viti. Il coperchio anteriore incernierato può essere facilmente aperto per una rapida e semplice sostituzione del filtro. La direzione del flusso d'aria e la posizione di collegamento possono essere facilmente modificate.
- Materiale: Coperchio anteriore realizzato in materiale termoplastico stampato a iniezione, autoestinguente, UL94V0.
- Intervallo di temperatura: Da -40 °C a 55 °C.
- Protezione: IP 54, TIPO 12.
- Quantità confezione: Una ventola con filtro.
- La ventola del filtro è affidabile grazie al suo motore di alta qualità e facile da installare
- Si evitano guasti ai componenti e tempi di inattività non necessari poiché acqua e polvere non possono entrare nell'involucro e il motore affidabile garantisce una ventilazione costante
- La funzione a scatto riduce i costi di manodopera del cliente grazie alla facilità di installazione
- La ventola del filtro deve essere installata insieme ad almeno un filtro di scarico, EFA
- Tipo di cuscinetto: Manicotto
Specifiche
Colore
Grigio chiaro
Codice colore
RAL 7035
Finitura
Uniforma
Materiale
Termoplastici
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.