Sportello interno, UID
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sportello interno, UID
I display e gli indicatori possono essere montati su una superficie all'interno della cassa in modo da coprire altri componenti e, al contempo, impedire l'accesso non autorizzato.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Per regolatori, indicatori, lampade, ecc. Le cerniere possono essere montate per consentire l’apertura a destra o a sinistra. Serratura DIN con inserto da 3 mm. Distanza tra UID e porta dell'armadio: 48 mm.
- Materiale: Fibra di vetro rinforzata Poliestere.
- Finitura: RAL 7035.
- Protezione: IP 20.
- Fornitura: 1 pezzo con accessori di montaggio.
- A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure
- Additional mounting surface providing two levels of access
- Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only
- This accessory is often used in enclosures with glazed door
Specifiche
Materiale
Polimero rinforzato con fibra di vetro
Colore
Grigio chiaro
Codice colore
RAL 7035
Finitura
Liscio opaco
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.