Sollevamento Accessori per casse IEC Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Applicazioni Automazione industriale e controllo dei processi (6) Comandi e azionamenti (6) Petrolio e gas (5) Altezza 2.32in (1) 2.36in (2) 2.8in (3) 10.67in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 59mm (1) 60mm (2) 71mm (3) 271mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 1.97in (4) 2.13in (1) 3.94in (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 50mm (4) 54mm (1) 100mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 1.18in (4) 1.57in (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 30mm (4) 40mm (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Famiglia di prodotti Supporto libero (6) Montaggio a parete (1) Materiale della cassa Lamiera d'acciaio Filter1Filtro applicato: 1Categoria: SollevamentoVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieGolfari di sollevamento | Armadi, LEDettagliSquadrette di sollevamento | Armadi, LCDettagliKit di sollevamento | Armadi, MCUKDettagliGolfari di sollevamento | Casse, ALDettagli